??
CADモデル選択
K0567.04003057
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0567 - Rubber buffers type AT tapered
Bill of material
K0567.04003057
BESTKIPP
Order No.
K0567.04003057
D
diameter
40 mm
D1
diameter
33 mm
H
height
30 mm
G
thread
M8 mm
L
height
23 mm
BELASTUNG
Coad raiting
1111 N
FEDERSTK
Spring stiffness
202
GEW
Approx. weight
0.0893 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177127
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions